BL2 PPC 1200
-
パネル型PC
1138377
7インチまたは10インチ画面のIP65パネル型PC(PPC)、Intel® Celeron® N3350プロセッサ、4 GBのRAM搭載、mSATA SSDの選択、およびWindows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 OSで利用可能。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | パネル型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Celeron® N3350 |
| OS | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| OSなし | |
| メモリ | 4 GB DDR3 SODIMM |
| データストレージ | 設定可能 |
| 冷却 | パッシブ |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| スクリーンの解像度 | 1024 x 600 ピクセル (WVGA)、 7インチTFT |
| 1280 x 800 ピクセル (WVGA)、 10インチTFT | |
| タッチテクノロジ | 投影型容量式(PCAP) |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 300 cd/m² 通常時(調整可能) |
| MTBF | > (画面により異なる) |
| 読取り角度、下 | 7インチと10.1インチは両方とも10ポイントタッチです |
| ユーザーソフトウェア | ユーザーソフトウェアなし |
| Visu+ |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| 最大消費電流 | 設定により異なる |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| インターフェース | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| インターフェース(オプション) | 2x COM (RS-232/422/485) |
| 監視出力 | 1x HDMI |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 196 mm / 134 mm / 48 mm (7インチディスプレイ) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (10インチディスプレイ) | |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 186 mm / 124 mm / (パネル口は7インチディスプレイ用) |
| 229 mm / 155 mm / (パネル口は10インチディスプレイ用) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
| 使用周囲温度 | -5 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 90 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 90 % (結露なし) |
| 衝撃 | 20g、11 ms(IEC 60068-2-27に準拠) |
| 振動(動作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| VESAホルダ (非産業用) | |
| ホルダシステム | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| アイテム番号 | 1138377 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBABB |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 100 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 100 g |
| 関税率 | 84714100 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (CAS-NO: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 3.387 kg CO2e |