Basicline PPC12 1000は、明るいLEDバックライトディスプレイの12インチパネル型PCです。Intel® Atom™ 1.66 GHz N455プロセッサで、常に処理能力とエネルギー効率のバランスが取れています。ファンレス設計と豊富な入出力機能により、BL PPC 1000はさまざまなアプリケーションで使用できる産業用パネル型PCとなっています。COMポートが3点組み込まれており、旧来のRS-232機器への接続が可能です。COMポートの1つは、RS-422またはRS-485プロトコル対応に設定することもできます。
BL PPC12 1000
-
パネル型PC
2701336
IP65、ファンレス、12インチの産業用パネル型PC(PPC)、LEDバックライト付き抵抗膜式タッチスクリーン。省電力のIntel® Atom™プロセッサ、2 GB RAMを搭載。大容量記憶装置の取付け準備完了。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | パネル型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Atom™ N455 1.66 GHz |
| OS | OSなし |
| メモリ | 2 GB DDR3 SODIMM |
| データストレージ | データストレージなし |
| 冷却 | パッシブ |
| スロット | スロットなし |
| 光学式ドライブ | ドライブなし |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| スクリーンの解像度 | 800 x 600 ピクセル (SVGA) |
| タッチテクノロジ | アナログ抵抗式(ポリエステル) |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 350 cd/m² 通常時(調整可能) |
| MTBF | > 50000 h |
| カラースペクトラム | 1,620万色 |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| 電源 | |
| 電力消費 | 通常 12.5 W |
| 接続方法 | COMBICON |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| インターフェース | 4x USB 2.0 |
| 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x COM (RS-232) | |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Realtek® 8111D PCI-E |
| バスシステム | バスシステムなし |
| 幅 | 365 mm |
| 高さ | 282 mm |
| 奥行き | 55 mm |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 365 mm / 282 mm / 55 mm |
| 取付け寸法 | |
| 幅 / 高さ / 取付け奥行き | 334 mm / 253 mm / (取付け穴) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 取付けタイプ | パネル加工図 |
| アイテム番号 | 2701336 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBABB |
| GTIN | 4046356773102 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 4,318 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 4,318 g |
| 関税率 | 84715000 |
| 生産国 | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
VL 2 GB CF - メモリカード 2913156
-
VL 4 GB CF - メモリカード 2913157
-
VL 8 GB CF - メモリ 2913158
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - 取付けプレート 2701716
-
16GB CF - メモリカード 2701668
-
32GB CF - メモリカード 2701669
-
BL PPC 1000 16 GB SSD KIT - メモリ 2400073
-
BL PPC 1000 32 GB SSD KIT - メモリ 2400074
-
BL PPC 1000 320 GB HDD KIT - メモリ 2400078
-
PC-PWR-FLTR-2 - バッファモジュール 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - パネル取付けフレームセット 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USBケーブル 1405578
-
VS-08-SD-F - 保護カバー 1652606
-
TOUCH PEN - タッチペン 2701379
-
MSTB 2,5/ 3-STF - プリント基板用コネクタ 1786844
特長
ファンレス設計
COMポート x 3
組込みOSサポートのみ
抵抗式タッチスクリーンLCDディスプレイ
保護等級IP65(前面)IP20(背面)
エネルギー効率のよいIntel® ATOM™プロセッサ