有用な情報
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
産業用AI
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
バッテリーモジュールシステム用コネクタ
ES-BBC-MF3 - パネル取付けフレーム
ES-BBC-MF3
-
パネル取付けフレーム
1155605
パネル取付けフレーム、 製品の範囲: BBC、 タイプ: パネル取付けフレーム、 色: 黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル取付けフレーム
製品シリーズ
BBC
タイプ
パネル取付けフレーム
スロット数
1
寸法
幅
68 mm
高さ
75.5 mm
長さ
41 mm
材料仕様
色
黒
ハウジング部の色
黒
部材 ハウジング
PA-GF
UL94難燃性クラス
V0
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
可
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
1
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-10 °C ... 50 °C
販売用データ
アイテム番号
1155605
梱包単位
6 pc
最低注文数
6 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABLDAC
GTIN
4063151157319
1個あたりの重量(梱包を含む)
58.55 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
41.818 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27440210
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400