RC-0000000E000 - 丸型コネクタ用ハウジング
1592813

丸型コネクタ用ハウジング、シリーズ: RC、ストレート、ねじロック機構、M23、放射状Oリング、シールド対応: あり、最小パネル厚: 3 mm、最大パネル厚: 10.5 mm、 この製品は、2027年第1四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です。 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細








互換性のある製品