SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1239779

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、ユニバーサル、5-極、背面取付け、-、ケーブル長: 0.5 m、 0.34 mm2、 PVCばら線、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細







互換性のある製品



特長

すぐに使用できるばら線をプリアッセンブリ
カスタム指定のアッセンブリ、ばら線の長さは指定可能
ばら線側をシールし最適な気密性を確保
統一デザインイン設計でシグナルとパワーを伝送する標準ピンアサイン
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮