DNV GL
認証ID: TAE00003J5UL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 14 | - 14 | |
cUL Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 14 | ||
パネル貫通、接続方式: プッシュイン式/ IDC(圧接)接続、極数: 4+PE、 M25、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナット付き、ケーブル外径: 7 mm ... 14 mm、2.5 mm2
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 14 | - 14 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | - 14 | ||