QPD W 4 0,75M20 0,15BKAE VPE50 - パネル貫通
1419982

パネル貫通、QUICKON接続、極数:4+PE、1~ 2.5 mm2、690 V、20 A、黒、QUICKONナットなし、ケーブル径:6~ 10 mm、取付けねじ:M20、シングルケーブル(溶接)、2.5 mm2、先端切揃え、ケーブル長:0.15 m

製品の詳細








互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない