PABE-B T - マーキング材
PABE-B T
-
マーキング材
1013164:T
マーキング材、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングあり: T、 取付けタイプ: インサート
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電線マーキング
マーキング
印字
T
寸法
幅
2.1 mm
長さ
4 mm
材料仕様
色
白 (RAL 9010)
UL94難燃性クラス
V0
規格と基準
拭取り抵抗
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
取付け
取付けタイプ
インサート
販売用データ
アイテム番号
1013164:T
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG222B
GTIN
4017918490188
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.69 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.03 g
関税率
49119900
生産国
IT
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ