この光信号素子は、モジュール型積層表示灯の一部として設計されています。 お客様のご要件に応じて、積層表示灯は最大5つの信号素子から任意で組み合わせることができます。 最大5つの光信号素子または最大4つの光学素子と1つの可聴信号素子を設定します。 音声信号エレメントを最上位素子としてのみ使用してください。 バイヨネットロックシステムは、素子間の機械的および電気的接続を構築します。 信号指令塔の電気的接続にはスプリング式またはねじ式接続の接続素子を使用できます。 積層表示灯の組立てにさまざまなアクセサリが用意されています。
PSD-S OE LED FL RD
-
光エレメント
2700115
LEDフラッシュビーコンエレメント、DC 24 V、2回フラッシュ、赤
製品の詳細
互換性のある製品
特長
工具を使わずに部品を切換え
強い明るさと色
自由に組合せ可能
最短LED寿命50,000時間
ダブルフラッシュで最適に検出
保護等級 IP65