NBC-R4AC/0,5-93C/R4AC - ネットワークケーブル
1076764

ネットワークケーブル、 保護等級: IP20、 ケーブル長: 0.5 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018

製品の詳細









互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
コンパクトアングル
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大100 Mbps(CAT5)の高速データ伝送