NBC-P12MSD/ 5,0-93E - ネットワークケーブル
1476013

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12 プッシュプル、キーイング: D / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品