NBC-MSX/13,5-94S/MSX SCO - ネットワークケーブル
1453406

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PE-X ハロゲンフリー、黒、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: X、ケーブル長: 13.5 m、鉄道アプリケーション

製品の詳細








互換性のある製品