NBC-M12MSD/73,0-93R/R4AQ - ネットワークケーブル
1435225

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6018、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 73 m

製品の詳細








互換性のある製品