NBC-M12MSD/15,0-93E/M12MSD
-
ネットワークケーブル
1404301
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 15 m
製品の詳細
| 概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 接続1 | |
| 寸法図 |
M12オスコネクタのピン配列、4極、Dコーディング、オス側
|
| 型式 | M12 プラグ、 ストレート、 4-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: D、 Ethernet |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 部材 お問い合わせ先 | CuSn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 61076-2-101 |
| 接続 2 | |
| 寸法図 |
M12オスコネクタのピン配列、4極、Dコーディング、オス側
|
| 型式 | M12 プラグ、 ストレート、 4-極、 シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、 キーイング: D、 Ethernet |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| シールド | Advanced Shielding Technology |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| サージ電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 部材 お問い合わせ先 | CuSn |
| 部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PA 6.6 |
| 部材 ねじ接続方式 | 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 |
| 部材 グリップ本体 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| 部材 シール | FKM |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 85 °C |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/規則 | IEC 61076-2-101 |
| 導体の長さ | 15 m |
| イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、2ペア [93E] |
| 電線構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 2x 2x 0.14 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.95 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 水色RAL 5021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 51 mm |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) | |
| UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
| 耐油性 | IEC 60811-404に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| アイテム番号 | 1404301 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJI |
| GTIN | 4046356690089 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 721.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 650 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 22.703 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - ネットワークケーブル 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - ネットワークケーブル 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - ネットワークケーブル 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - ネットワークケーブル 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - ネットワークケーブル 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - ネットワークケーブル 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - シーリングキャップ 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432