NBC-M12MSD/100,0-93R/R4AQ
-
ネットワークケーブル
1435231
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6018、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 100 m
製品の詳細
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002)、 100 Mbps |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001)、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 1 A |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 / IP65 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| シールド用 | あり |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| 保護等級 | IP65 |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 / IP20 |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| PA (ハウジング) | |
| 保護等級 | IP20 |
| 導体の長さ | 100 m |
| PROFINETロボットCAT5 [93R] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 55 kg/km |
| UL AWLスタイル | 20233 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINETロボットCAT5 [93R] |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/19、S/TQ |
| 信号実行時 | 4.8 ns/m |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | 発泡PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 1.00 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 33 mm |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: 1000000 |
| シールド減衰 | 2.9 dB (1 MHz時) |
| 5 dB (4 MHz時) | |
| 8.1 dB (10 MHz時) | |
| 10.4 dB (16 MHz時) | |
| 11.9 dB (20 MHz時) | |
| 15.5 dB (31.25 MHz時) | |
| 26.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 41 dB (100 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| 周囲温度(設置時) | -20 °C ... 60 °C |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (M12プラグコネクタ) |
| -25 °C ... 60 °C (RJ45プラグインコネクタ) | |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1435231 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CJI |
| GTIN | 4063151809928 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 6,069.458 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6,069.458 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) |
| SCIP | 7e03fc98-fe07-4825-82c4-bc4a079192e8 |