NBC-FSD-R4AC SCO-EC/.../... - ネットワークケーブル
1408589

ネットワークケーブル、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細








互換性のある製品