NBC-EE-M12MSD/ 5,0-96E/R4AC - ネットワークケーブル
1527916

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 5 m

製品の詳細








互換性のある製品