NBC-EE-M12MSD/15,0-96E/M12MSD
-
ネットワークケーブル
1527913
ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (100 Mbps)、4-極、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、上 プラグ ストレート M12、キーイング: D / IP65、ケーブル長: 15 m
製品の詳細
| 概要 | さまざまなケーブルタイプとケーブル長での他の製品については、アクセサリのセクションでご覧いただけます。 |
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | D |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| バスシステム | Ethernet |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 外部シース素材 | PVC |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 / IP65 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| ハンドルの色 | 濃灰 |
| 部材 | CuZn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| FKM (ハトメ) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 / IP65 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | D (データ) |
| ハンドルの色 | 濃灰 |
| 部材 | CuZn (コンタクト) |
| Ni/Au (コンタクト表面) | |
| PA (コンタクトキャリア) | |
| TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
| 亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
| FKM (ハトメ) | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 締付けトルク | 0.4 Nm |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 導体の長さ | 15 m |
| ケーブルタイプ | イーサネット撚線CAT5、2ペア |
| ケーブル構造 | 2x2xAWG26/7、SF/UTP |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| ケーブル外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 青RAL 5021 |
| 厚さ、外部シース | 1.20 mm |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 0.9 mm |
| 単線、色 | 白/オレンジ-オレンジ、白/緑-緑 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| 全ツイスト | ツーペア、充填材2種を芯線に接続 |
| 光シールドカバー | 70 % |
| ケーブル絶縁抵抗 | >= 500 MΩ*km |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| IEC 60332-1-2に準拠 | |
| 難燃性 | UL VW1準拠 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| 難燃性 | UL VW1準拠 |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1527913 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AFACJI |
| GTIN | 4063151996376 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 724 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 674 g |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |