NBC-500,0-94B
-
ネットワークケーブル
1410276
ネットワークケーブル、Ethernet、8線、シールド対応、PUR、ハロゲンフリー、RAL 5021(水色)、AWG 26、4 x 2 x 0.14 mm2、ケーブル長:500 m
ネットワークケーブル、Ethernet、8線、シールド対応、PUR、ハロゲンフリー、RAL 5021(水色)、AWG 26、4 x 2 x 0.14 mm2、ケーブル長:500 m