UL Listed
認証ID: E335024-V1S7| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
cUL Listed
認証ID: E335024-V1S7| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
パッチケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、プラグ 上部 RJ45 / IP20、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~90 m)
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 製品シリーズ | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブル引込口 | 上部 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
| 定格電圧(III/2) | 72 V |
| 定格電流 | 1.75 A |
| 絶縁抵抗 | > 1 TΩ |
| 通信速度 | 100 Mbps |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT5 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PP |
| コンタクト材質 | CuSn6 |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 幅 | 14 mm |
| 高さ | 31.2 mm |
| 長さ | 34 mm |
| 接続技術 | |
| 接続方法 | ピアス接続式 |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ピアス接続式 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ 上部 RJ45 / IP20 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ハンドルの色 | 黒 |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 保護等級 | IP20 |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~90 m) |
| PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 67 kg/km |
| UL AWMスタイル | 21694 |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC撚線CAT5 93B | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.55 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
| 76 dB (4 MHz時) | |
| 70 dB (10 MHz時) | |
| 65 dB (16 MHz時) | |
| 63 dB (20 MHz時) | |
| 60 dB (31.25 MHz時) | |
| 55 dB (62.5 MHz時) | |
| 50 dB (100 MHz時) | |
| 波減衰 | 2.1 dB (1 MHz時) |
| 4 dB (4 MHz時) | |
| 6.3 dB (10 MHz時) | |
| 8 dB (16 MHz時) | |
| 9 dB (20 MHz時) | |
| 11.4 dB (31.25 MHz時) | |
| 16.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 21.3 dB (100 MHz時) | |
| 難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
| 耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PROFINETドラッグチェーンCAT5 [93C] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 61 kg/km |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINETドラッグチェーンCAT5 [93C] |
| PROFINETドラッグチェーンCAT5 93C | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (1...100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V (UL定格) |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 33 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 49 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000、 曲げ半径: 100 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 4 m/s、 加速度: 4 m/s² |
| 導体張力 | ≤ 150 N |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±30 °/m |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 80 dB (1 MHz時) |
| 76 dB (4 MHz時) | |
| 70 dB (10 MHz時) | |
| 65 dB (16 MHz時) | |
| 63 dB (20 MHz時) | |
| 60 dB (31.25 MHz時) | |
| 55 dB (62.5 MHz時) | |
| 50 dB (100 MHz時) | |
| 波減衰 | 2.1 dB (1 MHz時) |
| 4 dB (4 MHz時) | |
| 6.3 dB (10 MHz時) | |
| 8 dB (16 MHz時) | |
| 9 dB (20 MHz時) | |
| 11.4 dB (31.25 MHz時) | |
| 16.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 21.3 dB (100 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | 可 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2準拠 |
| UN ECE-R 118.03に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 特殊な性質 | EN 50288-2-2準拠の電気特性 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PROFINET撚線CAT5 [93M] | |
| 寸法図 |
|
| UL AWMスタイル | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | PROFINET撚線CAT5 [93M] |
| PROFINET撚線CAT5 93M | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.56 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
| 光シールドカバー | 85 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 500 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 100 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1準拠 |
| 難燃性 | CSA C 22.2 No. 210-FT1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| Sercos III [93K] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 68 kg/km |
| UL AWMスタイル | 21694 (60 °C / 600 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| 電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
| 信号実行時 | 5.3 ns/m |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.25 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | およそ 1.55 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | シグナルレッドRAL 3020相当 |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 白、黄、青、橙 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.90 mm |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | スタークワッド |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 最大導体抵抗 | ≤ 120 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 0.5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 Hz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz時) |
| 定格電圧、ケーブル | 600 V |
| テスト電圧、コア/コア | 2000 V (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V (50 Hz、1 分) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 3 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 20 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 46 mm |
| 難燃性 | UL 1685(CSA F 4)準拠 |
| 耐油性 | 耐油性(一定の限度内) |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
| アイテム番号 | 1247634 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNABA |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |