NBC-M12MS-M12FS US/94B/... - ネットワークケーブル
1405863

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、ケーブルタイプ各種、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A / IP67、上 メス ストレート M12、キーイング: A / IP67、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~85.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品