NBC-M8MSD/ 5,0-93C - ネットワークケーブル
1423705

ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6018、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M8、キーイング: D / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品