UL Listed
認証ID: E335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
cUL Listed
認証ID: E335024| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
ネットワークケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、EtherCAT® CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6018、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ エルボー M8、キーイング: D / IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 1 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||