NBC-M12MSX/15,0-94F CMC - ネットワークケーブル
1440575

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: X / IP65、上 片側フリー、ケーブル長: 15 m

製品の詳細









互換性のある製品