NBC-M12MS-M12MS US/94B/... - ネットワークケーブル
1405862

ネットワークケーブル、Ethernet CAT5 (1 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、ケーブルタイプ各種、水色RAL 5021、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: A / IP67、上 プラグ ストレート M12、キーイング: A / IP67、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









互換性のある製品