NBC- 1,0-94F/P12FSX - ネットワークケーブル
1584461

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、片側フリー、キーイング: X、上 メス ストレート M12 / IP67、ケーブル長: 1 m

製品の詳細








互換性のある製品