MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08 BUBDWH - プリント基板用コネクタ
1161208

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 青、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: MVSTBR 2,5/..-STF、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包、 「APLポートプロファイル仕様書(APL Port Profile Specification)」の要件を満たしています

製品の詳細









互換性のある製品




特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
ねじフランジで安全な嵌合ロック
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能