TB 4-TWIN I - 多線式端子台
3246502

断面積
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

多線式端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 32 A、 接続数: 3、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 濃いグレー

製品の詳細