信号灯
PSD-S ME FB - 取付け材
PSD-S ME FB
-
取付け材
2700151
折りたたみベース、ピッチ7.5°、黒
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
製品特性
製品の種類
アッセンブリエレメント
製品シリーズ
PSD-S
製品内容
ネジ付き×3(ソケット先端は五角形)
シール×1
発泡材料のリング×1
ネジ付き×3(ソケット先端は五角形)
シール×1
発泡材料のリング×1
寸法
外形寸法
幅
77 mm
高さ
117 mm
直径
70 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
部材
PA-GF
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-30 °C ... 60 °C
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け (シール付属)
取付け位置
任意
販売用データ
アイテム番号
2700151
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DRL117
GTIN
4046356491426
1個あたりの重量(梱包を含む)
189.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
165 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
f83ae5cb-c32f-4317-93ae-5984b93d9e54
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.977 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PSD-S ME T-P 45
-
取付け材
2700152
PSD-S ME T-M 250
-
取付け材
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
取付け材
2700158
製品 ヘルプ