ME 45 UT BU - 取付けベースハウジング
2854856

DINレール取付け用ケース、 メタルフットキャッチ付きのハウジング下部パーツ、長奥行型デザイン、 通気スロットあり、 幅: 45.2 mm、 高さ: 99 mm、 奥行き: 107.3 mm、 色: 青 (類似 RAL 5015)、 クロス接続: バスコネクタなし、 クロスコネクタの極数: 関連なし

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

工具不要の取付け
12.5 mm ... 90 mmの幅に対応、モジュール拡張可能
UL 94難燃性クラスV0
さまざまな接続テクノロジ
DINレールに取付け可能
オプションとして、組込みまたはDINレール取付け可能なバスコネクタを使用