>>! 予備のモータースターター(電子モジュール):27 27 996 IBS IP 400 MLR 1-8A DI 4/4-F、ハウジング下部27 32 868 IBS IP 400 MBH-Fなし、モータースターターのアクセサリを参照 !<<
モータースターターモジュールを使用すれば、3相標準モーターをINTERBUS経由で切替えることができます。モータースターターモジュールには2種類のハウジングがあります。
標準ハウジングはIP54で、コンベイヤ設備やシステムで直接使用するのに特に適しています。高品質スチールハウジングはIP67で、食品産業システムに取付けるために設計されています。
ハウジングに複数の仕様があるので、ほとんどの主要アプリケーションに対応します。
1チャネルおよび2チャネルモータースターターを使用すればダイレクトドライブを制御できます。また、逆のドライブ方向に対応する逆転負荷仕様もあります。
スピードを変えたい場合は、可変周波数ドライブで正しく制御できます。
次の特長があります。
-取付けが簡単なプラグ式接続
-取外し可能な電子モジュール
-電源:
モータースターターAC 400 V/20 A
可変周波数ドライブAC 500 V/20 A
-モジュール全体の態表示および診断表示
-手動操作機能によるバスなしでの起動(VFD、RS-232使用時)
-センサ接続用イニシエータ入力
-高品質スチールハウジング、洗浄剤への強力な耐性あり
-スチールシートハウジング、工場での使用に理想的、アッセンブリ済みケーブル用プラグ式ケーブル貫通あり
IBS IP 400 ME-MLR 1-8A DI4F
-
モータースターター
2732952
メカニカルモータースターター、ハウジング下部なしの電子モジュール、1チャネルダイレクトスターター