モータースターターモジュールを使用すれば、3相標準モーターをINTERBUS経由で切替えることができます。モータースターターモジュールには2種類のハウジングがあります。
標準ハウジングはIP54で、コンベア設備やシステムで直接使用するのに特に適しています。高品質スチールハウジングはIP67で、食品産業のアプリケーションのために設計されています。
ハウジングに複数の仕様があるので、ほとんどの主要アプリケーションに対応します。
1チャネルおよび2チャネルモータースターターを使用すれば、ダイレクトドライブを制御できます。また、逆のドライブ方向に対応する逆転負荷仕様もあります。
スピードを変えたい場合は、インバーターで正しく制御できます。
次の機能もあります。
-取付けが簡単なプラグ式接続
-取外し可能な電子モジュール
-電源:
モータースターターAC 400 V/20 A
インバーターAC 500 V/20 A
-モジュール全体の態表示および診断表示
-手動操作機能によるバスなしでの起動(VFD、RS-232使用時)
-センサ接続用イニシエータ入力
-高品質スチールハウジング、洗浄剤への強力な耐性あり
-スチールシートハウジング、工場での使用に理想的、アッセンブリ済みケーブル用プラグ式ケーブル貫通あり
IBS IP 400 ME-ELR 2-3A DI4
-
モータースターター
2732907
電子モータースターター、ハウジング下部なしの電子モジュール、1チャネルダイレクトスターター
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
タイプ | Stand-Alone |
型式 | 電子モータースターター |
診断メッセージ | 周波数帯エラー、違相エラー 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
モーターコネクタが接続されていない、モーター温度が高すぎる、サーミスタラインが短絡している 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 | |
センサ電源エラー 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 | |
過電流 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 | |
出力段を制御できません 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 | |
デジタル出力の短絡または過負荷 診断コードのメッセージ | |
セルフ試験時のモジュールエラー マスターへのメッセージ |
電源: モジュール型電子機器 | |
接続方法 | POWER-COMBICON |
型式 | 端子台X13およびX15 |
極数 | 2 |
許容接続電線断面積 | 1.5 mm² ... 4 mm² |
Pgねじ接続方式 | Pg16R |
電源 | 24 V DC (US1) |
電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
供給電流 | 0.17 A (US1 = 24 V時。デジタル入力/出力のプラス電流) |
リップル | 許容電圧範囲内の許容リプルは3.6 Vpp |
最大定格電流 | 16 A |
ディレーティング | 30 °C: 0.1A/Kから |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: 入力/出力リモートバス | 350 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
試験電圧: リモートバス/電源US1 | 350 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
デジタル: デジタル入力 | |
入力数 | 4 |
接続方法 | M12コネクタ |
接続方式 | 3、4線式 |
極数 | 5 |
入力電圧 | 24 V DC (US1) |
入力電圧範囲「0」信号 | -30 V ... 5 V (バイナリ「0」) |
入力電圧範囲「1」信号 | 13 V ... 30 V (バイナリ「1」) |
フィルタ時間 | 3 ms |
チャネルあたり典型入力電流 | およそ 5 mA (US1 = 24 Vの場合) |
INTERBUS | |
接続方法 | MINI COMBICON |
指定接続ポイント | X30 (IN)およびX31 (OUT) |
極数 | 10 |
許容接続電線断面積 | 最大 1.5 mm² |
診断メッセージ | |
診断 | 周波数帯エラー、違相エラー |
メッセージ | 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
診断メッセージ | |
診断 | モーターコネクタが接続されていない、モーター温度が高すぎる、サーミスタラインが短絡している |
メッセージ | 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
診断メッセージ | |
診断 | センサ電源エラー |
メッセージ | 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
診断メッセージ | |
診断 | 過電流 |
メッセージ | 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
診断メッセージ | |
診断 | 出力段を制御できません |
メッセージ | 診断コード(バス)のエラーメッセージおよびモジュールのLED ERR表示 |
診断メッセージ | |
診断 | デジタル出力の短絡または過負荷 |
メッセージ | 診断コードのメッセージ |
診断メッセージ | |
診断 | セルフ試験時のモジュールエラー |
メッセージ | マスターへのメッセージ |
外形寸法 |
|
幅 | 355 mm |
高さ | 180 mm |
奥行き | 100 mm |
ドリル穴の間隔 | 386 mm |
寸法のメモ | 電子モジュール、下部なし |
技術データ | |
ボア穴のスペース | 386 mm |
周囲条件 | |
保護等級 | IP54 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (結露なし) |
注記 | 動作時の注記 ネットワーク電源回線のケーブル保護は最大20 A。POWER COMBICONコネクタのディレーティングに注意。 |
動作時の注記 許可ネットワークの種類TNネットワーク、TTネットワーク、ITネットワーク(指定による) | |
気圧(動作) | 86 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 86 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 75 °C |
許容湿度(動作時) | 4 % ... 100 % (結露なし) |
許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (ハウジングが一時的にわずかに結露することがあります。) |
保護クラス | I (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
ノイズエミッション | 放射干渉試験、ハウジング、EN 50081-2:1993 EN 55011:1991クラスA準拠、 |
空間距離と沿面距離 | |
空間距離と沿面距離 | EN 50178: 1998に準拠 |
取付けタイプ | 壁面取付け |
アイテム番号 | 2732907 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRFAAA |
カタログのページ | ページ 426 (AX-2009) |
GTIN | 4017918173586 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 3.299 kg |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3.299 kg |
関税率 | 85389091 |
生産国 | DE |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |