PI-EX-MB-S/16-01-2/D-SUB
-
マザーボード
2865214
Ex iマザーボード、PI-Ex電源を16個、入力または出力絶縁信号変換器モジュールを取付。 HARDマルチプレクサに接続するインターフェースおよび制御システムレベルへのアナログ信号を接続するD-SUBコネクタ付き。
製品の詳細
製品ライン | モジュールキャリア |
アプリケーション | ベースエレメント |
定格電圧UN | 20 V DC ... 35 V DC (公称電圧を参照、PIモジュール) |
極性反転保護 | あり |
電源 | |
冗長電源 | あり、ダイオードから分離 |
制御システムレベル | |
準拠規格 | DIN 41652/IEC 60807-2 |
接続方法 | D-SUBピンストリップ |
接続数 | 1 |
極数 | 37 |
注記 | 最大許容電流=1 A(30 V AC/DC) |
フィールドレベル | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
極数 | 32 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
セーフティデータ | |
入力電圧Ui | ≤ 30 V |
最大出力電圧Uo | ≤ 30 V |
セーフティ関連最大電圧Um | 250 V |
外形寸法 |
|
幅 | 247.7 mm |
高さ | 127.5 mm |
奥行き | 92 mm |
奥行き NS 35/7,5 | 142.5 mm (NS 35/7.5カップリングコネクタを使用) |
奥行き NS 32 | 147.5 mm (NS 32カップリングコネクタを使用) |
奥行き NS 35/15 | 150 mm (NS 35/15カップリングコネクタを使用) |
色 | 緑 (RAL 6021) |
UL 94難燃性クラス | V2 |
ハウジングの絶縁材質 | 非強化型ポリアミドPA、ポリカーボネートPC、PVC |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 60 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 75 °C |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
認定 | KEMA 99ATEX7296 |
PxCIF08ATEX2835325X |
取付けタイプ | DINレール取付け |
アイテム番号 | 2865214 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1XXX |
カタログのページ | ページ 475 (IF-2009) |
GTIN | 4046356148696 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 939.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 746.44 g |
関税率 | 85389099 |
生産国 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: N/A) |
Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
SCIP | 21bc8793-080a-4bd7-9a79-ea7f303ffacb |