ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

IB IL EX-IS PWR IN-PAC - モジュラー電力用端子台
2869910

インライン電力用端子台、本質安全I/O端子台への電力供給用

製品の詳細









互換性のある製品



特長

診断用LED(標準負荷、高負荷、過負荷)で容量を直接フィードバック
電子部品は耐過負荷
1000 mAのロジック電源回路(UL)
I/O電源用1000 mA(UEX)
本質安全と非本質安全接続間に50 mmのギャップが必要
Inline I/Oステーションと本質安全I/O端末デバイスを電気的に絶縁