MKKDSH 3/ 2-EX
-
プリント基板用端子台
1869790
プリント基板用端子台、 定格電流: 20 A、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: MKKDSH 3-EX、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!
極数
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
セーフティ要件がさらに厳しく防爆エリアに対応するEx e保護を満たす、IEC 60079-7に準拠
複数段への電線接続で高密度配線を実現
高背型はコーティングされるプリント基板でも結線可能
クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能