cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 200 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 200 A | 6 - 3/0 | ||
VDE認証図面
認証ID: 40041859| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 232 A | 10 - 95 | ||
プリント基板用端子台、 定格電流: 232 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 95 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: MKDSP 95/..-F、 ピッチ: 20 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: T40 Torx®、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 6、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 200 A | 6 - 3/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 200 A | 6 - 3/0 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 232 A | 10 - 95 | ||