MKDSFW 1,5/ 5-3,5 - プリント基板用端子台
1868157

製品ライン COMBICON Terminals S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 5、 列の数: 1、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: MKDSFW 1,5、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
スタンドオフでプリント基板を洗浄あるいはコーティング可能