TMC 72B 01A - サーキットブレーカ
1019930

サーキットブレーカ、 2-極、 使用: 補助保護装置(Supplementary Protector)(UL 1077)、短絡電流7.5 kAまでの過電流保護用。補助保護装置(Supplementary protector);OC;UG- EA、B、D。、 トリガ特性: B、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 1 A

製品の詳細









特長

国際認証により世界中で使用可能
1極、2極、3極バージョンが用意されているため、さまざまなグリッドタイプに最適
さまざまなトリップ特性と幅広い定格電流の選択肢により、最適に調整された保護を実現
ACおよびDCアプリケーションに適しているため、在庫を削減
オプションのアクセサリにより、遠隔制御と遠隔監視が可能