製品上のCCCマークは、Phoenix Contact Chinaから購入した製品にのみ適用されています。
TMC 83C 16A
-
サーキットブレーカ
2907620
熱磁気 サーキットブレーカ、 3-極、 使用: Branch Circuit Protection(UL 489)、遮断容量10 kAの過負荷保護用、 トリガ特性: C、 取付けタイプ: NS 35/...、 定格電流: 16 A
特性曲線
定格電流
極数
製品の詳細
cUL Listed
認証ID: FILE E 320373TÜV Rheinland
認証ID: R 50531587CCC
認証ID: 2024010307673885互換性のある製品
特長
国際認証により世界中で使用可能
1極、2極、3極バージョンが用意されているため、さまざまなグリッドタイプに最適
さまざまなトリップ特性と幅広い定格電流の選択肢により、最適に調整された保護を実現
ACおよびDCアプリケーションに適しているため、在庫を削減
オプションのアクセサリにより、遠隔制御と遠隔監視が可能