MT 1,5-TWIN BU - 超小型端子台
3025532

断面積
ピッチ
接続方式
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

超小型端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1.5 mm2, 断面積: 0.14 mm2 - 1.5 mm2、 取付けタイプ: NS 15、 色: 青

製品の詳細









互換性のある製品



特長

設計幅わずか4.2 mm
定格電線断面積1.5 mm²
すべての接続ポイントにマーキングがあり配線時にわかりやすい
コンパクトな設計と15 mmのDINレールへの取付けオプションがあり省スペース
端子台中央部に標準ねじブリッジがあり分電が簡単
NS 15 DINレールへのスナップ取付け脚部