SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - メモリ
2701746

プログラムメモリ(SDカード)、ライセンスキー付き、ILC 131 ETH Inlineコントローラで使用するEMWISE IMP ANALOGアプリケーションプログラム。このアプリケーションプログラムで測定機器のパルスとアナログ信号を読み取ります。ウェブベースインターフェースでチャネル/デバイスの設定と上位システムへの接続の設定ができます。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細







特長

組込みのウェブインターフェースでコンフィグレーションとスタートアップを実行
SQLサーバ、OPC、Modbus/TCP、CSVファイルで管理システムにデータを転送
アプリケーションプログラムと他のファイルをPLCのファイルシステムに保存
最大16 点のパルス入力(IB IL 24 DI8/HD-PAC)
最大6点のアナログ入力(IB IL AI 2/SF-PACまたはIB IL TEMP 2 RTD-PAC)
プログラムとコンフィグレーションメモリ、プラグイン、ライセンスキーとアプリケーションプログラムで測定装置から読取り
アプリケーションプログラムのライセンスキー
必須:ILC 131 ETH、製品番号:2700973