有用な情報
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
産業用AI
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
IBS MC FLASH 2MB - メモリ
IBS MC FLASH 2MB
-
メモリ
2729389
プログラムおよびコンフィグレーションメモリ、2 MB
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保存先
セット内容
2719483 IBS PLC5 DSC SYSKIT
2719496 IBS PLC5 DSC SYSKIT E
2725930 IBS BA DSC SYSKIT
2725927 IBS BA DSC SYSKIT E
2721303 IBS S7 300 SYSKIT
2721316 IBS S7 300 SYSKIT E
2721361 IBS S7 400 SYSKIT E
2721374 IBS S7 400 SYSKIT
2740067 IBS S7 400 ETH SYSKIT
2740070 IBS S7 400 ETH SYSKIT E
2751373 IBS S5 DSC SYSKIT
2751386 IBS S5 DSC SYSKIT E
メモリタイプ
FLASH-EPROM
メモリサイズ
2 Mbyte
電気特性
規準状態での最大損失電力
0.45 W
電源
電源
5 V DC
電圧範囲
4.5 V DC ... 5.5 V DC
通常電流消費
通常 90 mA
寸法
幅
54 mm
高さ
85.6 mm
奥行き
3.3 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 85 °C
販売用データ
アイテム番号
2729389
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRAAZA
GTIN
4017918170127
1個あたりの重量(梱包を含む)
61.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
49.95 g
関税率
85235110
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ETIM
ETIM 9.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
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
プログラムとコンフィグレーションメモリ、プラグイン
製品 ヘルプ