FL IF 2TX VS-RJ-D
-
メディアモジュール
2832357
インターフェースモジュール、ツイストペアケーブルを接続、RJ45、下り方向に接続
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | 拡張モジュール |
| タイプ | Stand-alone |
| 規準状態での最大損失電力 | 21.6 W |
| 通信媒体 | 銅 |
| 電源 | |
| 電源 | ヘッドステーション経由 |
| 接続 | FL SWITCH GHSまたはFXTより |
| 通常電流消費 | 10 mA |
| Ethernet | |
| 接続方法 | RJ45 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (接続方向は下向き) |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 2 (RJ45ポート) |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s (接続方向は下向き) |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 31 mm |
| 高さ | 75 mm |
| 奥行き | 72.5 mm |
| 色 | 緑 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | : 動作時: 25g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス |
| : 保管/輸送時: 50g、持続時間11 ms、半正弦波衝撃インパルス | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | : 動作/保管/輸送時: 5g、150 Hz、基準3 |
| 自由落下 IEC 60068-2-32準拠 | : 1 m |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (結露なし) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 80 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 電磁適合性 | EMC指令2004/108/ECに準拠 |
| EMC指令に適合 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 基準B |
| IEC 61000-4-3(放射干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-4(バースト) 基準A | |
| IEC 61000-4-5(サージ) 基準A | |
| IEC 61000-4-6(導体干渉イミュニティ) 基準A | |
| IEC 61000-4-8(磁場イミュニティ) 基準A | |
| EN 55022(放射干渉) 基準A | |
| ノイズイミュニティ | EN 61000-6-2:2005 |
| ノイズ輻射 | |
| 規格/規則 | EN 61000-6-3/-4 |
| コーティングを劣化させる物質の影響を受けない | VWの仕様に準拠 |
| 取付けタイプ | ホストシステム内 |
| アイテム番号 | 2832357 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN123 |
| GTIN | 4017918929121 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 95 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 70 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |