MM-EE-EEM-MA550-4DI/2DO - 計測ユニット
1726498

CRAの要件への適合に向けて準備中

組込みModbus/RTUインターフェースを備えた多機能エネルギーメーター、マルチレートとデジタル入力/出力機能をサポート、最大600 Vまでの電気的パラメータを測定するために使用、動作温度最大+70°C。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

製品の詳細







互換性のある製品