MM-EE-EEM-EM157
-
計測ユニット
1744499
最大276 V/45 Aのネットワークで直接測定可能な有効電力測定用単相エネルギーメーター、RS-485インターフェースと2つのパルス出力付き、動作温度最大+70°C、計量器指令(Measuring Instruments Directive、MID)に準拠して認証取得済み。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。