課金目的のエネルギーメーターでコストセンター固有のエネルギーデータ課金が可能になります。MID認証のEMpro ACエネルギーメーターは、電流、電圧、パワーファクタ、電力定格、エネルギー値などのすべての主要な電気パラメータを、4つの象限すべてで記録します。
EEM-XM377
-
計測ユニット
1674501
最大100 A ACで直接測定可能な三相エネルギーメーター、Modbus/TCPインターフェース、動作温度最大+70°C、計量器指令(Measuring Instruments Directive、MID)に準拠して認証取得済み。製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
-40°C~+70°Cのすべての温度範囲にわたり最大100 A ACの直流を測定
EN 50470-3準拠の精度クラスCおよびIEC 62053-21の0.5に準拠
バックライト付きLCDディスプレイによる簡単で分かりやすい操作と読取り
Modbus/RTUまたはModbus/TCPインターフェース経由のシンプルなバスおよびネットワーク接続
EMpro多機能エネルギー計測ユニットに基づくModbusレジスタ