MDSTB 2,5/16-G-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1927739

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5.08 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

ソケット、定格電流:10 A、定格電圧:250 V、ピッチ:5.08 mm、極数:16、実装:はんだ付け

製品の詳細









互換性のある製品



特長

デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
複数段への電線接続で高密度配線を実現