MCD 0,5/ 8-G1-2,5 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1894862

製品ライン COMBICON Connectors XS
断面積 0.5 mm2
ピッチ 2.5 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 4 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 16、 列の数: 2、 極数: 8、 接続数: 16、 製品ラインアップ: MCD 0,5/..-G1、 ピッチ: 2.5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.8 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON FK-MC 0,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
複数段への電線接続で高密度配線を実現