RVS 10-TP(2,4X0,8)L
-
マーシャリング用多段式端子台
3192038
マーシャリング用多段式端子台、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 5 A、 接続方式: TERMI-POINT®、 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目、9段目、10段目、 断面積: 0.22 mm2 - 0.56 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
製品の詳細
| 製品の種類 | 分配器 |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 20 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 10 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 段あたり接続数 | 20 |
| 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目、9段目、10段目 | |
| 接続方法 | TERMI-POINT® |
| TERMI-POINTピン径 | 2.4 x 0.8 mm |
| TERMI-POINTピンの極性 | 縦型 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.22 mm² ... 0.56 mm² |
| 断面積AWG | 24 ... 20 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.22 mm² ... 0.56 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 20 (IECに準拠して変換済み) |
| 定格電流 | 5 A |
| 最大負荷電流 | 5 A |
| 定格電圧 | 250 V |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 6.2 mm |
| 色 | グレー |
| UL94難燃性クラス | V2 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3192038 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE531X |
| GTIN | 4017918093600 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 70.94 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 68.03 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | PL |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
STG-MTN 0,5-1,0 - 圧着コンタクト 3190438
-
STGZ 20-RVS - ストレインリリーフ 3192054
-
STGZ 10-RVS - ストレインリリーフ 3192067
-
D-RVS 10 - 終端板 3191437
-
RV 8-SPSA - 取付け材 3193011
-
KZMP-RVS 10:1-10 - マーキングマスクのペア 3191408
-
KZMP-RVS 10:A-K - マーキングマスクのペア 3191372
-
KGS-RVS 10 - ケーブルハウジング 3190454
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - マーキングカード 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1051003
-
ZB 6 CUS - クイックマーカー 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 端子台マーキング 1051430
-
UC-TM 6 - 端子台マーキング 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0824589
-
UCT-TM 6 - 端子台マーキング 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 端子台マーキング 0829602
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
特長
交流-/+ 1 ... 10の赤と白のマーキングマスクやa ... kのマーキングでピン列を明確に区別し、接続の状況や特殊接続を簡単に見つけることができます
ハウジングの外側の縁はケーブルダクト側のパネルとなり、ケーブルを適切に配線して標準ケーブルダクトカバーを使用できます
RVS 10のエレメントには2.4 x 0.8 mm TERMI-POINT®(TP)のピンが10本あり、両側のマーキング部分で受入コンダクタと送出コンダクタになります