D-RVS 10 - 終端板
D-RVS 10
-
終端板
3191437
終端板、 幅: 4.3 mm、 高さ: 64.6 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
終端板
材料仕様
色
グレー
UL94難燃性クラス
V0
寸法
幅
4.3 mm
高さ
64.6 mm
販売用データ
アイテム番号
3191437
梱包単位
5 pc
最低注文数
5 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918093556
1個あたりの重量(梱包を含む)
47.67 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
44.38 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425